Leiterplattenklemme - MKKDSN 1,5/15-5,08 BD:NZKT1QSO - 1933163

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 15, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1933163
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918885168
Zolltarifnummer 85369010