Leiterplattensteckverbinder - MCV 1,5/16-G-3,81 BK - 1932999

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 16, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1932999
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918880965
Zolltarifnummer 85366930

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!