Leiterplattenklemme - FRONT 2,5-H/SA 5/ 4 BD:NZ57833 - 1932384

Abbildung zeigt eine 1-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
  • Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1932384
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel AAACAA -
Mindestbestellmenge 10 Stk
GTIN 4017918854621
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 15.293 GRM