Leiterplattenklemme - MK3DSH 3/ 2-5,08 BK - 1932342

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1932342
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918853914
Zolltarifnummer 85369010