PCB terminal block - FK-MPT 0,5/ 2-3,5-H (VPE1000) - 1932135

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 4 A, nom. voltage: 250 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 2, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen
  • Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1932135
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918853433
Zolltarifnummer 85369010

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!