Leiterplattensteckverbinder - FK-MPT 0,5/10-ST-3,5 (VPE500) - 1932067

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen
  • Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1932067
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918853082
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!