Leiterplattensteckverbinder - FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 (VPE1000) - 1932041

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen
  • Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1932041
Verpackungseinheit 1000 Stk
Verkaufsschlüssel AACHAA -
Mindestbestellmenge 1000 Stk
GTIN 4017918853044
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.720 GRM

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!