Leiterplattenklemme - PTS-5,08 BK - 1931819

Abbildung zeigt eine 1-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 1, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Farblich abgesetzte Trennstecker zur einfachen Stromkreisunterbrechung
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1931819
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918847654
Zolltarifnummer 85369010