Leiterplattensteckverbinder - FKC 2,5/17-ST-5,08 BD:49-65 - 1931686

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 17, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1931686
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918844431
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!