Leiterplattenklemme - SMKDS 2,5/ 2-5,08 BK - 1931592

Abbildung zeigt 3-polige Variante

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 50 °, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1931592
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAACAA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918843328
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5.000 GRM

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!