Leiterplattenklemme - MKKDS 3/ 3 BG PIN3,5NZ657VP200 - 1931055

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 22 A, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: kieselgrau. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1931055
Verpackungseinheit 200 Stk
Verkaufsschlüssel AAACAA -
Mindestbestellmenge 200 Stk
GTIN 4017918827311
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 13.950 GRM