Leiterplattenklemme - MKDSP 10/ 8-10,16 - 1930894

Abbildung zeigt die 3-polige Variante

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1930894
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918823764
Zolltarifnummer 85369010

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!