Morsetto per circuiti stampati - SMKDSN 1,5/ 6-5,08 BD:6-1 SO - 1930739

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., Corrente nominale: 13,5 A, Tensione nominale: 400 V, Passo: 5,08 mm, N. poli: 6, Collegamento: Connessione a vite con gabbia, Montaggio: Saldatura ad onde, Direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, Colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1930739
Pezzi/conf. 50 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4017918734305
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6.490 GRM
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback