Leiterplattenklemme - ZFKDSA 4-7,5- 3 BEIGE - 1930658

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennspannung: 630 V, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: kieselgrau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Separater Brückenschacht zum einfachen Verbinden mehrerer Pole mit Steckbrücken
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1930658