Embase traversante - FK-MPT 0,5/13-ICA-3,5 - 1930438

L'illustration représente une version 9 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 3 A, tension assignée (III/2): 250 V, nombre de pôles: 13, pas: 3,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, L'embase protégée contre les contacts accidentels sert à recevoir le bloc de jonction pour C.I. FK-MPT 0,5.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Adaptée aux procédés de soudage à la vague et par refusion
  • Protection contre les erreurs d'enfichage grâce à la disposition asymétrique des connecteurs femelles
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1930438
Unité de conditionnement 50 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 404 (C-1-2013)
GTIN 4017918823252
Poids par pièce (hors emballage) 2.520 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire