Leiterplattengrundleiste - FK-MPT 0,5/ 6-ICA-3,5 - 1930360

Abbildung zeigt eine 9-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 3 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Die berührgeschützte Grundleiste dient zur Aufnahme der FK-MPT 0,5-Leiterplattenklemme.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse
  • Fehlsteckschutz durch asymmetrische Anordnung der Buchsen
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1930360
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AACMAA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
Katalogseite Seite 404 (C_1_2013)
GTIN 4017918823184
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.640 GRM
Zolltarifnummer 85366953
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback