Bloc de jonction C.I. - MKDS 5/ 4-9,5 SO1 BEIGE - 1930153

L'illustration montre une combinaison sous forme d'une version à 2 pôles, aux pas de 6,35, -7,62, et 9,5 mm, coloris vert

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 32 A, tension nominale: 1000 V, pas: 9,52 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: gris silex. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1930153
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AABBAA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4017918615833
Poids par pièce (hors emballage) 11.881 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire