Leiterplattenklemme - MKKDS 3/ 2 BEIGE PIN3,5(VE250) - 1929229

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 22 A, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: kieselgrau. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1929229
Verpackungseinheit 250 Stk
Verkaufsschlüssel AAACAA -
Mindestbestellmenge 250 Stk
GTIN 4017918901318
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9.310 GRM
Zolltarifnummer 85369080