Leiterplattenklemme - KDS10/ 4+3RZ BS:L1,L2,L3,N - 1928055

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Einfaches Durchschleifen von Potenzialen mit zusätzlicher Verbindung zur Leiterplatte
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1928055
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABDAA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918198237
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 71.944 GRM
Zolltarifnummer 85369080