Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 BD:22-21SO - 1927674

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1927674
Verpackungseinheit 1

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!