Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 3-ST-3,81 BDNZ:B13206 - 1925647

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1925647
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918601966