Leiterplattensteckverbinder - ZEC 1,0/16-ST-3,5 C1 R1,16 - 1925100

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 16, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1925100
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918588717
Zolltarifnummer 85366930