Leiterplattenklemme - PTSA 0,5/ 9-2,5 MIX NZ353 - 1731109

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1731109
Verpackungseinheit 100 Stk
Verkaufsschlüssel AACBAA -
Mindestbestellmenge 100 Stk
GTIN 4046356156899
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.301 GRM