Leiterplattensteckverbinder - DFK-PC 4/ 2-G-7,62-FS4,8 BD1,2 - 1731099

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Durchführungsgrundleiste, Nennstrom: 15 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Löt-/Flachsteckanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Platzsparender, genormter Flachsteckanschluss erlaubt weltweiten Einsatz
  • Kabelanschluss auf der Geräteinnenseite ermöglicht flexible Positionierung der Wanddurchführung
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1731099
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABBDA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356158527
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4.999 GRM

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2018

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback