Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/10-G-3,81 THT PIN1,4R56 - 1730731

Kein Bild verfügbar

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1730731
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356153799
Zolltarifnummer 85366930