Leiterplattengrundleiste - MCV 1,5/ 4-G-3,81 P14 THR R32 - 1728387

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1728387
Verpackungseinheit 200 Stk
Verkaufsschlüssel AAAEDB -
Mindestbestellmenge 200 Stk
Katalogseite Seite 209 (C_1_2013)
GTIN 4046356143820
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.588 GRM
Zolltarifnummer 85366953