Leiterplattensteckverbinder - PC 4 HV/ 4-ST-7,62 BUGY2CPBDNZ - 1727265

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: blaugrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1727265
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356134415