Leiterplattensteckverbinder - MSTBC 2,5/ 3-STZF-5,08 BD:1-3 - 1726677

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Kostengünstiger Anschluss vorkonfektionierter Leiter in großer Stückzahl
  • Ziehhilfe erleichert Handling und erlaubt Zugkräfte an der Kontaktstelle zu reduzieren
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1726677
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFAD -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356132145
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.638 GRM
Zolltarifnummer 85472000
Herkunftsland PL (Polen)