Leiterplattensteckverbinder - MSTBT 2,5/ 3-ST GY7035 BDNZ:86 - 1726596

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1726596
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFAA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356132633
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4.947 GRM

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback