Leiterplattenklemme - MKKDS 1,5/ 3 BD:6,4,2/5,3,1 - 1726338

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1726338
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAABEA -
GTIN 4017918258467
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9.795 GRM