Leiterplattengrundleiste - FK-MPT 0,5/ 2-ICVA-3,5 GN R56 - 1726237

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 3 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Die berührgeschützte Grundleiste, dient zur Aufnahme der FK-MPT 0,5-Leiterplattenklemme

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse
  • Fehlsteckschutz durch asymmetrische Anordnung der Buchsen
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1726237
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356133197
Zolltarifnummer 85366930