Leiterplattensteckverbinder - MVSTBW 2,5/ 2-STF-5,08 BK - 1726004

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1726004
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFBA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356129688
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5.087 GRM

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!