Leiterplattensteckverbinder - ZEC 1,0/ 6-ST-3,5 C1 R1,6BD1-6 - 1725830

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplatten-Direktstecker, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Kostengünstige Direktsteckverbindung mit nur einem Bauteil
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1725830
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFMA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356128896
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7.067 GRM

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!