Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/10-G-3,81 THT AU - 1725791

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,81 mm, Kontaktoberfläche: Gold

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1725791
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356129473
Zolltarifnummer 85366930