Leiterplattenklemme - ZFKDSA 1,5-W-5,08-16 - 1725584

Abbildung zeigt die 10-polige Variante

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 16, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Werkzeuglos bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungshebel
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
  • Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1725584
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel AAABFA -
Mindestbestellmenge 10 Stk
GTIN 4046356126526
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 18.990 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland GR (Griechenland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!