Leiterplattensteckverbinder - DFK-PC 4/ 6-GF-7,62 BD:6-1 - 1723515

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Durchführungsgrundleiste, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Flexible Seitenwände erlauben komfortable Wandmontage vorverdrahtet von innen
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1723515
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356122511
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!