Leiterplattensteckverbinder - SPC 5/ 4-ST-7,62 BK BD:PE-L1Q - 1723227

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
  • Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
  • 600 V UL-Zulassung bei kleinsten Abmessungen
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1723227
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABCCA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356122139
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.273 GRM
Zolltarifnummer 85366953
Herkunftsland BG (Bulgarien)