Leiterplattengrundleiste - MSTBV 2,5/ 8-GF-5,08 BG (2468) - 1723023

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: kieselgrau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1723023
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356118378
Zolltarifnummer 85366930