Leiterplattensteckverbinder - MVSTBW 2,5 HC/ 2-ST BD:18-19 - 1722891

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 16 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1722891
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABABA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356119085
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4.216 GRM