Leiterplattensteckverbinder - IPC 16/ 7-STF-10,16 GY BD:NZ - 1722574

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Silber

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1722574
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABECA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356117326
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 67.994 GRM
Zolltarifnummer 85366951
Herkunftsland PL (Polen)