Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 7-GF-3,81 P26 THR - 1722215

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1722215
Verpackungseinheit 50 Stk
Katalogseite Seite 217 (C-1-2013)
GTIN 4046356116824
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.950 GRM
Zolltarifnummer 85366930