Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 3-GF-3,81 P26 THR - 1722163

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1722163
Verpackungseinheit 100 Stk
Verkaufsschlüssel AAAECB -
Mindestbestellmenge 100 Stk
Katalogseite Seite 217 (C_1_2013)
GTIN 4046356116770
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.910 GRM
Zolltarifnummer 85366953