Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 4-G-3,81 P14 THRR32 - 1722118

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1722118
Verpackungseinheit 470 Stk
Verkaufsschlüssel AAAECB -
Mindestbestellmenge 470 Stk
Katalogseite Seite 208 (C_1_2013)
GTIN 4046356117050
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.980 GRM
Zolltarifnummer 85366953