Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/12-G-3,81 P26 THR - 1722082

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 12, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1722082
Verpackungseinheit 50 Stk
Katalogseite Seite 216 (C-1-2013)
GTIN 4046356117005
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.770 GRM
Zolltarifnummer 85366930