Leiterplattengrundleiste - MCO 1,5/ 8-GL-3,81 BUGY - 1721902

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: blaugrau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1721902
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAEQA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356115674
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4.916 GRM
Zolltarifnummer 85366953