Stiftleiste - PST 1,0/11-3,5 R56 - 1720291

Abbildung zeigt eine 8-polige Variante des Artikels in Gurtverpackung

Stiftleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Der maximale Strom richtet sich nach dem verwendeten Stecker. Der niedrigere der beiden Stromwerte für Stecker und Stiftleiste ist maßgebend. Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse
  • Optimale Stiftgeometrie für alle COMBICON-Pinstrip-Stecker
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1720291
Verpackungseinheit 250 Stk
Verkaufsschlüssel AACLAA -
Mindestbestellmenge 250 Stk
Katalogseite Seite 433 (C_1_2013)
GTIN 4046356115902
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.388 GRM
Zolltarifnummer 85366953
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback