Leiterplattengrundleiste - MSTBW 2,5/ 2-G CRWH - 1719590

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Farbe: cremeweiß, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Stand-Offs ermöglichen Reinigen oder Vergießen der Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1719590
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFDA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356141826
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0.780 GRM

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback