Bloc de jonction C.I. - PTSA 1,5/ 3-3,5 2RZMIXC-BK 1LS - 1715957

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 8 A, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: multicolore

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1715957
Unité de conditionnement 160 Stk
Sales key AACBAA -
Quantité minimum de commande 160 Stk
GTIN 4055626444390
Poids par pièce (hors emballage) 2.896 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire