Connettori per circuiti stampati - DFK-MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 BK - 1715755

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Custodie passaparete, corrente nominale: 12 A, numero poli: 4, passo: 5,08 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete
  • A scelta tra connessione a saldare fissa o connessione Faston normalizzata
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715755
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AAAFJA -
GTIN 4055626481968
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4.290 GRM
Paese di origine PL (Polonia)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback