Connettori per circuiti stampati - DFMC 0,5/14-ST-2,54-RF - 1715748

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, numero poli: 14, passo: 2,54 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: nero, superficie contatti: Oro

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
  • Il bloccaggio a comando intuitivo protegge dalla separazione involontaria
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715748
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AAADAA -
GTIN 4055626446851
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.220 GRM
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback